Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCTL204D1K2 |
UCTL204D2K2 |
UCTL204L2 |
UCTL205D1K2 |
UCTL205D2K2 |
UCTL205L2 |
UCTL206D1K2 |
UCTL206D2K2 |
UCTL207D1K2 |
UCTL207D2K2 |
UCTL208D1K2 |
UCTL208D2K2 |
UCTL209D1K2 |
UCTL209D2K2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di grasso | Guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.08 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 12800 | 6650 | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
54.08 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 12800 | 6650 | SH33M | Silicone | ||
48.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 12800 | 6650 | Grasso standard | Guarnizione doppia | ||
61.80 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 14000 | 7850 | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
61.80 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 14000 | 7850 | SH33M | Silicone | ||
55.48 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 14000 | 7850 | Grasso standard | Guarnizione doppia | ||
79.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 19500 | 11300 | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
79.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 19500 | 11300 | SH33M | Silicone | ||
87.11 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 25700 | 15400 | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
87.11 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 25700 | 15400 | SH33M | Silicone | ||
98.05 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 29100 | 17800 | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
98.05 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 29100 | 17800 | SH33M | Silicone | ||
109.09 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 34100 | 21300 | U-ret EDM-1 | Silicone | ||
109.09 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 34100 | 21300 | SH33M | Silicone |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto con telaio | Gruppo cuscinetto, tipo | Scorrevole | Materiale corpo unità | Acciaio sagomato/acciaio scanalato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Simbolo serie diametro | 2 (per carichi leggeri) | Adattatore | J7 | Accessorio | Senza coperchio |
Lavorazione a macchina | NA | Corsa | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Tipo di grasso
Guarnizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali