Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Simbolo serie diametro | Accessorio | Tipo di grasso | Guarnizione | Lavorazione a macchina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.67 € | 1 | 15 giorni | 12 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
27.84 € | 1 | 12 giorni | 12 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
27.84 € | 1 | 12 giorni | 12 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
22.13 € | 1 | 12 giorni | 12 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
17.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | |
19.67 € | 1 | 10 giorni | 15 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
27.84 € | 1 | 12 giorni | 15 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
27.84 € | 1 | 12 giorni | 15 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
22.13 € | 1 | 12 giorni | 15 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
19.48 € | 1 | 6 giorni | 17 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
27.44 € | 1 | 12 giorni | 17 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
27.44 € | 1 | 12 giorni | 17 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
21.71 € | 1 | 12 giorni | 17 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
18.53 € | 1 | 8 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
25.89 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
25.89 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
20.57 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
18.53 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
25.89 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
25.89 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
20.57 € | 1 | 12 giorni | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
16.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | 12800 | 6650 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Senza olio | ||
21.02 € | 1 | 8 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
29.61 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
29.61 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
23.31 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
21.02 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
29.61 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
29.61 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
23.31 € | 1 | 12 giorni | 25 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
32.85 € | 1 | 6 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
27.05 € | 1 | 8 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
37.07 € | 1 | 12 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
37.07 € | 1 | 12 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
20.32 € | 1 | 8 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
37.07 € | 1 | 12 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
37.07 € | 1 | 12 giorni | 30 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
31.85 € | 1 | 6 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
38.03 € | 1 | 6 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
31.85 € | 1 | 8 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
44.40 € | 1 | 12 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
44.40 € | 1 | 12 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
23.89 € | 1 | 8 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
44.40 € | 1 | 12 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
44.40 € | 1 | 12 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
77.26 € | 1 | 15 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
61.10 € | 1 | 15 giorni | 35 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
38.62 € | 1 | 6 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
38.62 € | 1 | 8 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
51.15 € | 1 | 12 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
51.15 € | 1 | 12 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
38.62 € | 1 | 10 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
51.15 € | 1 | 12 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
51.15 € | 1 | 12 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
38.62 € | 1 | 6 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Senza olio | ||
41.81 € | 1 | 6 giorni | 40 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizioni triple | NA | ||
42.45 € | 1 | 6 giorni | 45 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
50.81 € | 1 | 6 giorni | 45 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
42.45 € | 1 | 8 giorni | 45 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
57.07 € | 1 | 12 giorni | 45 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Adattatore | J7 | Corsa | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Simbolo serie diametro
Accessorio
Tipo di grasso
Guarnizione
Lavorazione a macchina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali