• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lastra di acciaio, Unitá Modello con flangia SBPF

Lastra di acciaio, Unitá Modello con flangia SBPF
Lightweight round flanged unit for light loads made from the combination of a lightweight bearing and a press machined steel plate bearing box.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBPF202
SBPF203
SBPF204
SBPF205
SBPF206
SBPF207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)

13.76 €

1 6 giorni 101595504800

10.48 €

1 12 giorni 101795504800

14.41 €

1 5 giorni 1020128006650

14.00 €

1 Stesso giorno

Stock

1025140007850

20.48 €

1 6 giorni 10301950011300

25.35 €

1 12 giorni 10352570015400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Piastra in acciaio
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA
Simbolo serie diametro 2 (per carichi leggeri) Adattatore J7 Accessorio Senza coperchio
Tipo di grasso Grasso standard Guarnizione Nitrile Lavorazione a macchina NA
Corsa NA

Supporto tecnico