Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni | ||
1 | 13 giorni |
Loading...
Materiale rullo | Acciaio inox | D.E. rotella D(Ø) | 19 | Spessore rotella t(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto |
Materiale profilato | Acciaio inox | Trattamento superficie profilato | NA | Trattamento superficie rotella | NA |
Altezza macchina H(mm) | 61.5 | Resistenza rotella(N/pz.) | 137.3::431.5 | Caratteristiche | Standard / Resistenza all'acqua |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali