Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-2812P-900R-[50-99/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812P-900R-[100,200,300,400,500]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812P-900R-[101-199/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812P-900R-[201-299/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812P-900R-[301-399/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812P-900R-[401-499/1]W-[40,50,75]P-90 |
R-2812P-[500-3000/10]L-[50-99/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500]W-[30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[30,40,50,75]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 28.6 | Spessore rotella t(mm) | 1.2 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 66 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 245.2::490.3 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali