Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-4814P-900R-[100-1000/50]W-[75,100,150]P-90 |
R-4814P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,75,100,150]P |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 10 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 48.6 | Spessore rotella t(mm) | 1.6 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 95.8 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 421.7::1716.2 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali