Rulliera in acciaio serie M (R-5015P) diam. ø50.8 × largh. 100 - 1000

Rulliera in acciaio serie M (R-5015P) diam. ø50.8 × largh. 100 - 1000
Moderate load type ø50 steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 50 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-5015P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P

Codice componente
R-5015P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 50.8 Spessore rotella t(mm) 1.6 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 100 Resistenza rotella(N/pz.) 421.7::1716.2 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico