Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS-3810-900R-[100-600/50]W-[50,75,100,150]P-90 |
RS-3810-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,75,100,150]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto |
Loading...
Materiale rullo | Acciaio inox | D.E. rotella D(Ø) | 38.1 | Spessore rotella t(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio inox |
Trattamento superficie profilato | NA | Trattamento superficie rotella | NA | Altezza macchina H(mm) | 67 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 225.6::735.5 | Caratteristiche | Standard / Resistenza all'acqua |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali