Small-diameter φ22 steel roller. Roller unit parts for R-2212P roller conveyor, suitable for small item transport. Widths can be specified in 1 mm increments from 50 to 500 mm.
[Features]
• Roller diameter is φ22.2. Minimum roller spacing is P25.
• Standard roller width (nominal) is 100W to 500W at intervals of 50mm.
• Configurable size is available.
• Pressed-in bearing and inexpensive type.
• Model 60 frame standard type
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
R-2212P-[50-99/1]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
R-2212P-[100,200,300,400,500]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
R-2212P-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
R-2212P-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
R-2212P-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
R-2212P-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Con albero | Larghezza W (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 giorni | Senza albero (bullone) / Con albero (bullone) | 50 ~ 99 | 0~40 | ||
- | 8 giorni | Senza albero (bullone) / Con albero (bullone) | 100 ~ 500 | 0~40 | ||
- | 8 giorni | Senza albero (bullone) / Con albero (bullone) | 101 ~ 199 | 0~40 | ||
- | 8 giorni | Senza albero (bullone) / Con albero (bullone) | 201 ~ 299 | 0~40 | ||
- | 8 giorni | Senza albero (bullone) / Con albero (bullone) | 301 ~ 399 | 0~40 | ||
- | 8 giorni | Senza albero (bullone) / Con albero (bullone) | 401 ~ 499 | 0~40 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 22.2 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | Zincatura | Materiale cuscinetto | Acciaio |
[50-99/1mmpezzi][101-199/1mmpezzi][201-299/1mmpezzi][301-399/1mmpezzi][401-499/1mmpezzi]
MISUMI
Giorni spedizione: 4 giorni
ITOUDENKI
Prezzo standard 27.56 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
FUJI SEISAKUSHO
Prezzo standard 5.74 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
BS ROLLEN
Prezzo standard 23.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
BS ROLLEN
Prezzo standard 30.32 €
Giorni spedizione: 3 giorni
FUJI SEISAKUSHO
Prezzo standard 27.76 €
Giorni spedizione: 10 giorni
OKURA YUSOKI
Prezzo standard 18.87 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.