Convenient and hygienic ferrule caps.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro esterno nominale D | Materiale raccordo | Diametro esterno nominale D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | Disponibile | 4 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | |
13.85 € | Disponibile | 4 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.0S | |
18.03 € | Disponibile | 4 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | |
22.60 € | Disponibile | 4 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3.0S | |
29.31 € | Disponibile | 4 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3.5S | |
35.15 € | Disponibile | 4 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4.0S | |
68.82 € | Disponibile | 4 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4.5S | |
98.33 € | Disponibile | 4 giorni | 5.5S~6.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 5.5S | |
109.31 € | Disponibile | 13 giorni | 5.5S~6.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 6.5S | |
163.64 € | Disponibile | 4 giorni | 80A–200A | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 200A | |
11.47 € | Disponibile | 4 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | |
16.63 € | Disponibile | 4 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.0S | |
20.81 € | Disponibile | 11 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | |
27.24 € | Disponibile | 11 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3.0S | |
37.67 € | Disponibile | 4 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3.5S | |
44.43 € | Disponibile | 4 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4.0S | |
97.56 € | Disponibile | 11 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4.5S | |
100.87 € | Disponibile | 11 giorni | 5.5S~6.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 5.5S | |
163.09 € | Disponibile | 11 giorni | 5.5S~6.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 6.5S | |
10.55 € | Disponibile | 4 giorni | 8A–15A | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 15A | |
255.75 € | Disponibile | 11 giorni | 80A–200A | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 200A |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Tappo | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Giunto ISO con virola |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Lucidatura superficie esterna |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.