Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS-3810-900R-[90,150,240,305,390,490,620,690]W-[50,75,100]P-90 |
SS-3810-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690]W-[50,75,100]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 10 giorni | Dritto |
Loading...
Materiale rullo | Acciaio inox | D.E. rotella D(Ø) | 38.1 | Spessore rotella t(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio inox |
Trattamento superficie profilato | NA | Trattamento superficie rotella | NA | Altezza macchina H(mm) | 66 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 392.3::833.6 | Caratteristiche | Standard / Resistenza all'acqua |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali