Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rullo in acciaio inox, serie S (SS-4212), diam. φ 42.7 × largh. 90–790

Rullo in acciaio inox, serie S (SS-4212), diam. φ 42.7 × largh. 90–790

[Features]
- φ42 stainless steel roller.
Individual roller for SS-4212 moderate load roller conveyor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS-4212-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Codice componente
SS-4212-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Con albero Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

-

8 giorni Senza albero (bullone) / Con albero (bullone)90 ~ 7900~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio inox D.E. D(Ø) 42.7 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio inox

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico