• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore casse (W-28G) largh.25 x diam. 28 x alt. totale 38.5

Trasportatore casse (W-28G) largh.25 x diam. 28 x alt. totale 38.5

ø28 Perfect Corocon for transporting small items, and can be manufactured from pitch 30. (Length 2001-3000 specifiable in 1 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-28G-[150-3000/1]L-30P
W-28G-[150-3000/1]L-45P
W-28G-[150-3000/1]L-[30,​45]P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo rotella P
(mm)
Lunghezza trasportatore L
(mm)
Wheel Material Details

-

4 giorni 30150 ~ 3000ABS

-

4 giorni 45150 ~ 3000ABS

-

4 giorni -150 ~ 3000ABS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Resina Larghezza rotella W(mm) 25
Capacità di carico rotella(kgf) 5 D.E. rotella D(mm) 28 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Tipo di profilato in alluminio
Materiale profilato Alluminio Trattamento superficie profilato NA Altezza profilo esterno H(mm) 38.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico