Codice articolo del costruttore: MMW-2005SS-[150-2000/1]L-14P
Marca: MAKITECH
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 11 giorni
Lunghezza trasportatore L: 150 ~ 2000 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MMW-2005SS-[150-2000/1]L-14P
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Resina | Larghezza rotella W(mm) | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella(kgf) | 5 | D.E. rotella D(mm) | 20 | Passo rotella P(mm) | 14 |
Tipo | Corpo trasportatore a rotelle | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Trattamento superficie rotella | NA |
Tipo di profilato | A U | Materiale profilato | Acciaio | Trattamento superficie profilato | Zincatura |
Altezza profilo esterno H(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza trasportatore L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali