Pulegge di rinvio (NIP, NIPA, NIPS, NIP-SUS)

Pulegge di rinvio (NIP, NIPA, NIPS, NIP-SUS)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Pulley idler usable for flat belts and timing belts. Available in plastic, aluminum, steel, and SUS.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NIP0825
NIP1130
NIP1535
NIP2045
NIP2055
NIP2065
NIP2075
NIP2550
NIP3050
NIP3075
NIP4550
NIP5560
NIP6065
NIP8080
NIPS1535
NIPS2045
NIPS2550
NIPS3050
NIPS3550
NIPS4550
NIPS5560
NIPS6065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Do
(Ø)
T
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Tipo di asse Trattamento superficie Diametro asse (foro) d
(mm)

14.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10Resina2412Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA6

14.74 €

1 8 giorni 10Resina2915Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA8

18.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10Resina3420Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA10

20.21 €

1 8 giorni 10Resina4324.5Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA15

22.98 €

1 8 giorni 10Resina5425Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA15

25.40 €

1 8 giorni 10Resina6324.5Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA15

26.63 €

1 8 giorni 10Resina7324.5Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA15

25.22 €

12.61 €

1 Stesso giorno

Stock

10Resina4830Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA15

31.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10Resina4834.5Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNA15

34.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10Resina7334.5Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNA15

31.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10Resina4849Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNA15

39.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10Resina5760Fino a 100Cuscinetto centrale 2 pzNA20

115.75 €

1 8 giorni 10Resina6470Fino a 100Altezza asseNA20

96.66 €

1 8 giorni 10Resina7892Fino a 100Altezza asseNA20

20.51 €

10.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio3420Fino a 50Cuscinetto 1 pzNichelatura chimica10

32.09 €

1 8 giorni 10Acciaio4325Fino a 50Cuscinetto 1 pzNichelatura chimica15

39.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio4830Fino a 50Cuscinetto 1 pzNichelatura chimica15

42.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio4835Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNichelatura chimica15

45.25 €

1 8 giorni 10Acciaio4840Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNichelatura chimica15

48.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio4849Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNichelatura chimica15

54.45 €

27.23 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio5760Fino a 100Cuscinetto centrale 2 pzNichelatura chimica20

110.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio6470Fino a 100Altezza asseNichelatura chimica20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pulegge/tenditori Tenditori (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Profilo Dritto
Presenza di uretano Senza uretano

Supporto tecnico