CT - Pinza (tipo regolatore) (CT)

CT - Pinza (tipo regolatore) (CT)
Bullone a testa esagonale per il fissaggio di maschere, ecc. Punta super dura incorporata nella testa che consente una presa potente di pezzi di lavorazione duri.

[Caratteristiche]
Tipo di punta super duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT-06100
CT-06102
CT-08122
CT-08125
CT-08125X35
CT-10125
CT-10150
CT-10150X40
CT-10152
CT-12175
CT-12175X40
CT-16200
CT-16200X50
CT-20250
CT-20250X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura Passo filettatura
(mm)
Lunghezza L
(mm)

25.94 €

1 6 giorni 106M6 x 125

24.56 €

1 6 giorni 106M6 x 112

24.59 €

1 6 giorni 108M8×1.2512

26.86 €

1 6 giorni 108M8×1.2525

29.10 €

1 6 giorni 108M8×1.2535

31.92 €

1 6 giorni 1010M10×1,2525

34.33 €

1 6 giorni 1010M10 x 1,525

35.93 €

1 6 giorni 1010M10 x 1,540

34.55 €

1 6 giorni 1010M10 x 1,512

45.04 €

1 6 giorni 1012M12×1,7525

42.75 €

1 8 giorni 1012M12×1,7540

52.21 €

1 6 giorni 1016M16×235

59.84 €

1 8 giorni 1016M16×250

89.29 €

1 8 giorni 1020M20×2,540

93.59 €

1 8 giorni 1020M20×2,560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta Dentellatura A vite Con bullone Materiale (filettatura) Ferro
Materiale (punta) Altro

Supporto tecnico