Piastra di fermo (ST)

Piastra di fermo (ST)
  • Sconto volumi elevati
Use for fixed position stop for impacting part. Impact surface is polished, and so fitting to two stop position points on transfer carriage side, a high-reliability stop position can be obtained.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST1
ST2
ST3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza (L)
(mm)
Larghezza W
(mm)

39.01 €

1 Disponibile 8 giorni 103232

56.26 €

1 Disponibile 6 giorni 103250

67.21 €

1 Disponibile 6 giorni 105050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Tempra Trattamento superficie corpo principale Ossido nero / finitura lucida

Supporto tecnico