Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SD25C30SR8 |
SD25C30SR10 |
SD25C30ST8 |
SD25C30ST10 |
SD25C45SR8 |
SD25C45SR10 |
SD25C45ST10 |
SD40C30SR12 |
SD40C30SR16 |
SD40C30ST12 |
SD40C30ST16 |
SD40C45SR16 |
SD40C45ST12 |
SD40C45ST16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Foro di montaggio albero | Angolo di apertura θ (°) | Diametro esterno D (φ) | D.I. D (φ) | Diametro filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro di precisione | 30 | 25 | 8 | - | |||
11.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | Foro di precisione | 30 | 25 | 10 | - | |||
11.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con filettatura femmina | 30 | 25 | - | M8×1.25 | |||
10.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con filettatura femmina | 30 | 25 | - | M10 x 1,5 | |||
9.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | Foro di precisione | 45 | 25 | 8 | - | |||
9.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | Foro di precisione | 45 | 25 | 10 | - | |||
9.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con filettatura femmina | 45 | 25 | - | M10 x 1,5 | |||
16.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | Foro di precisione | 30 | 40 | 12 | - | |||
16.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | Foro di precisione | 30 | 40 | 16 | - | |||
16.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con filettatura femmina | 30 | 40 | - | M12×1.75 | |||
16.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con filettatura femmina | 30 | 40 | - | M16×2 | |||
12.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | Foro di precisione | 45 | 40 | 16 | - | |||
12.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con filettatura femmina | 45 | 40 | - | M12×1.75 | |||
12.76 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Con filettatura femmina | 45 | 40 | - | M16×2 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Foro di montaggio albero
Angolo di apertura θ(°)
Diametro esterno D(φ)
D.I. D(φ)
Diametro filettatura M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali