Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FIP0825 |
FIP1130 |
FIP1535 |
FIP2045 |
FIP2055 |
FIP2065 |
FIP2075 |
FIP2550 |
FIP3050 |
FIP3075 |
FIP4550 |
FIP5560 |
FIP6065 |
FIP8080 |
FIPS1535 |
FIPS2045 |
FIPS2550 |
FIPS3050 |
FIPS3550 |
FIPS4550 |
FIPS5560 |
FIPS6065 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Do (Ø) | T (mm) | Lunghezza L (mm) | Tipo di asse | Trattamento superficie | Diametro asse (foro) d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Resina | 25 | 7.5 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | NA | 6 | |
12.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 30 | 10.5 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | NA | 8 | |
10.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Resina | 35 | 14.5 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | NA | 10 | |
11.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Resina | 44.5 | 19 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | NA | 15 | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Resina | 55 | 19.5 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | NA | 15 | |
14.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 65 | 19.5 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | NA | 15 | ||
17.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | Resina | 74 | 19 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | NA | 15 | ||
18.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | Resina | 49.5 | 24 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | NA | 15 | ||
21.04 € 10.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 49.5 | 29 | Fino a 50 | Cuscinetto centrale 2 pz | NA | 15 | |
19.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | Resina | 75 | 27 | Fino a 50 | Cuscinetto centrale 2 pz | NA | 15 | ||
20.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | Resina | 49.5 | 44 | Fino a 50 | Cuscinetto centrale 2 pz | NA | 15 | ||
30.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Resina | 60 | 54 | Fino a 100 | Cuscinetto centrale 2 pz | NA | 20 | |
96.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Resina | 65 | 60 | Fino a 100 | Altezza asse | NA | 20 | |
110.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Resina | 80 | 80 | Fino a 100 | Altezza asse | NA | 20 | |
21.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 35 | 15 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | Nichelatura chimica | 10 | |
31.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 45 | 20 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | Nichelatura chimica | 15 | |
41.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 50 | 24 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | Nichelatura chimica | 15 | |
44.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 50 | 30 | Fino a 50 | Cuscinetto centrale 2 pz | Nichelatura chimica | 15 | |
45.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | 50 | 34 | Fino a 50 | Cuscinetto centrale 2 pz | Nichelatura chimica | 15 | ||
50.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | 50 | 44 | Fino a 50 | Cuscinetto centrale 2 pz | Nichelatura chimica | 15 | ||
65.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 60 | 54 | Fino a 100 | Cuscinetto centrale 2 pz | Nichelatura chimica | 20 | |
114.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 65 | 60 | Fino a 100 | Altezza asse | Nichelatura chimica | 20 |
Loading...
Pulegge/tenditori | Tenditori (cuscinetto incorporato) | Con o senza flangia | Senza flangia | Profilo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Presenza di uretano | Senza uretano | Profilo flangia | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Do(Ø)
T(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo di asse
Trattamento superficie
Diametro asse (foro) d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali