Rulli con guida per cinghie piatte (RABS)

Rulli con guida per cinghie piatte (RABS)
  • Sconto volumi elevati
[Teachers]
· Usable as a following roller for flat belts.
· As the flange height is even lower than the belt thickness, transport work to the top of the roller is possible.
· Ball bearings are fixed with retainer rings

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RABS1030
RABS1530
RABS1550
RABS2030
RABS2050
RABS2540
RABS2550
RABS4060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDo
(Ø)
T
(mm)
Tipo di asse Diametro asse (foro) d
(mm)

24.00 €

1 8 giorni 103011Cuscinetto 1 pz8

30.84 €

1 Disponibile 8 giorni 103016Cuscinetto 1 pz8

42.51 €

1 Disponibile 8 giorni 105016Cuscinetto 1 pz10

37.78 €

1 Disponibile 6 giorni 103021Cuscinetto centrale 2 pz8

45.32 €

1 8 giorni 105021Cuscinetto centrale 2 pz10

43.29 €

1 Disponibile 8 giorni 104026Cuscinetto centrale 2 pz10

50.28 €

1 8 giorni 105026Cuscinetto centrale 2 pz10

64.95 €

1 8 giorni 106041Cuscinetto centrale 2 pz12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pulegge/tenditori Tenditori (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Profilo Dritto
Presenza di uretano Senza uretano Materiale Acciaio Lunghezza L(mm) Fino a 50
Trattamento superficie Nichelatura chimica Profilo flangia Standard

Supporto tecnico