Bulloni di fissaggio / esagono incassato / brunito / SW-02

Bulloni di fissaggio / esagono incassato / brunito / SW-02
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Bulloni a spalla per rondelle a gancio SW per dime. Il rivestimento in ossido nero funge da protezione dalla ruggine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW10-02
SW12-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

5.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106151

6.06 €

4.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108201.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Trattamento superficie Ossido nero Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Con spallamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Supporto tecnico