Morsetto a presa rapida per albero (QSC)

Morsetto a presa rapida per albero (QSC)
  • Sconto volumi elevati
Lever operation pushes the internal push bar, and shaft is clamped. Unclamp operates when returning lever with plate spring acting on push bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSC10S
QSC12S
QSC14S
QSC15L
QSC16L
QSC20L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAlbero applicabile
(φ)
Coppia di tenuta
(N▪m)
Altezza corpo principale H
(mm)
Larghezza W
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro foro d1
(mm)

53.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10102422045M4

42.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10123422045M4

53.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10143.5422045M4

60.60 €

1 6 giorni 10154.5502655M5

60.52 €

1 6 giorni 10165.5502655M5

48.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10206.5502655M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico leva(N) 80 Carico guida(N) 220 Materiale corpo principale Zinco pressofuso
Trattamento superficie corpo principale Cromatura

Supporto tecnico