Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DRP-100 |
DRP-120 |
DRP-122 |
DRP-160 |
DRP-200 |
SRP-120 |
SRP-122 |
SRP-160 |
SRP-200 |
SRP-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | H (mm) | D (Ø) | M (mm) | Ghiera | Materiale corpo principale | Trattamento superficie corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 10 | 10 | 5X0.8 | White | Resina acetalica | NA | ||
16.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 10 | 12 | 5X0.8 | White | Resina acetalica | NA | ||
16.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | Resina acetalica | 12 | 12 | 5X0.8 | White | Resina acetalica | NA | ||
17.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 10 | 16 | 6X1 | White | Resina acetalica | NA | ||
21.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Resina acetalica | 10 | 20 | 6X1 | White | Resina acetalica | NA | |
17.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | 10 | 12 | 5X0.8 | - | EN 1.6523 Equiv. | Rivestimento in tetrossido di ferro | |
17.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio | 12 | 12 | 5X0.8 | - | EN 1.6523 Equiv. | Rivestimento in tetrossido di ferro | |
21.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | 10 | 16 | 6X1 | - | EN 1.6523 Equiv. | Rivestimento in tetrossido di ferro | ||
22.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio | 10 | 20 | 6X1 | - | EN 1.6523 Equiv. | Rivestimento in tetrossido di ferro | |
24.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio | 10 | 25 | 6X1 | - | EN 1.6523 Equiv. | Rivestimento in tetrossido di ferro |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
H(mm)
D(Ø)
M(mm)
Ghiera
Materiale corpo principale
Trattamento superficie corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali