Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Unitá di supporto con cuscinetto a sfere Modello standard (BSSN)

Unitá di supporto con cuscinetto a sfere Modello standard (BSSN)
  • Sconto volumi elevati

Square shape ball bearing unit standard type bearings are fixed with a snap ring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSSN2610
BSSN2812
BSSN3010
BSSN3212
BSSN3215
BSSN3515
BSSN4220
BSSN4720
BSSN4725
BSSN5225
BSSN5530
BSSN6230
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSd
(mm)
A
(mm)

36.46 €

Disponibile 7 giorni 101013

40.23 €

7 giorni 101213

36.51 €

Disponibile 7 giorni 101014

40.69 €

Disponibile 7 giorni 101215

43.63 €

Disponibile 5 giorni 101514

43.89 €

Disponibile 7 giorni 101517

49.56 €

Disponibile 7 giorni 102018

50.50 €

Disponibile 7 giorni 102020

53.99 €

Disponibile 7 giorni 102518

55.80 €

Disponibile 7 giorni 102522

64.64 €

7 giorni 103020

66.12 €

Disponibile 7 giorni 103023

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico