Guide per catene in alluminio (Guide CG) (CG-AL)

Guide per catene in alluminio (Guide CG) (CG-AL)
Special low friction coating on aluminum, ideal for use in high temperature environments.

[Features]
· Aluminum chain guide with UF coat (fluoride in microscopic pores of hard alumite film PTFE impregnated) for use in high-temperature atmosphere.
· UF coat surface hardness is Hv400, harder than steel and excellent in impact and abrasion resistance.
· Due to fluorine (PTFE), coefficient of friction is low (μ = 0.1).
· max. Can withstand an environmental temperature of up to 200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CG40AL-2M
CG50AL-2M
CG60AL-2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. catena

190.40 €

1 8 giorni 1040

237.14 €

1 8 giorni 1050

299.10 €

1 8 giorni 1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guida per catena Materiale Alluminio

Supporto tecnico