Smorzatore filettato (SCD)

Smorzatore filettato (SCD)
  • Sconto volumi elevati
Simple shock absorber that uses urethane Fine thread is specified for the body outer periphery.

[Features]
· Fine thread specifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCD16
SCD20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSS
(mm)
M Vite di montaggio nominale [M] L
(mm)
Massima pressione
(N)

16.67 €

1 8 giorni 105M16 X 1.51633230

21.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107M20 X 1.52047450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Tipo fisso Materiale corpo principale uretano
Applicazione Smorzatore

Supporto tecnico