Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BRRN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRRN2610
BRRN2812
BRRN3010
BRRN3212
BRRN3215
BRRN3515
BRRN4220
BRRN4720
BRRN4725
BRRN5225
BRRN5530
BRRN6230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

45.33 €

1 Disponibile 8 giorni 101016

50.95 €

1 Disponibile 8 giorni 101216

45.56 €

1 Disponibile 8 giorni 101017

51.65 €

1 Disponibile 8 giorni 101218

55.10 €

1 Disponibile 8 giorni 101517

55.73 €

1 Disponibile 8 giorni 101520

64.11 €

1 8 giorni 102021

65.44 €

1 Disponibile 8 giorni 102023

71.86 €

1 Disponibile 8 giorni 102521

75.09 €

1 Disponibile 8 giorni 102525

86.32 €

1 Disponibile 8 giorni 103023

88.76 €

1 Disponibile 8 giorni 103026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo rotondo
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica

Supporto tecnico