Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasato / anello di sicurezza / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio / nichelato / BRWN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRWN2610
BRWN2812
BRWN3010
BRWN3212
BRWN3215
BRWN3515
BRWN4220
BRWN4720
BRWN4725
BRWN5225
BRWN5530
BRWN6230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

61.13 €

1 8 giorni 101025

73.48 €

1 8 giorni 101225

61.52 €

1 8 giorni 101030

74.18 €

1 8 giorni 101230

81.23 €

1 6 giorni 101530

81.85 €

1 8 giorni 101535

95.05 €

1 8 giorni 102040

96.37 €

1 6 giorni 102045

104.08 €

1 8 giorni 102540

106.66 €

1 8 giorni 102545

123.76 €

1 8 giorni 103040

126.81 €

1 8 giorni 103050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio
Numero cuscinetto Tipo doppio Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo rotondo
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica

Supporto tecnico