Tenditori ad angolo (Modello rotante, Modello auto tensionante) (ANT-R, -A)

Tenditori ad angolo (Modello rotante, Modello auto tensionante) (ANT-R, -A)
Original position of arm can be adjusted with serration. The arm of the auto tension type rotates automatically to adjust tension strength.

[Features]
· Arm position can be adjusted with serration

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ANT35A
ANT40A
ANT75A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSM H1
(mm)

117.46 €

1 10 giorni 10M10 x 1,535

135.71 €

1 8 giorni -M20×2.540

138.92 €

1 8 giorni -M20×2.575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche Con tensionamento automatico

Supporto tecnico