Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BRSN

Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BRSN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Square shape ball bearing unit standard type bearings are fixed with a snap ring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRSN2610
BRSN2812
BRSN3010
BRSN3212
BRSN3215
BRSN3515
BRSN4220
BRSN4720
BRSN4725
BRSN5225
BRSN5530
BRSN6230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

42.05 €

1 Disponibile 8 giorni 101013

45.41 €

1 Disponibile 6 giorni 101213

42.13 €

1 Disponibile 8 giorni 101014

46.05 €

1 Disponibile 8 giorni 101215

48.17 €

24.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101514

47.12 €

24.50 €

1 Stesso giorno

Stock

101517

60.82 €

1 Disponibile 8 giorni 102018

62.08 €

1 Disponibile 8 giorni 102020

65.20 €

1 Disponibile 8 giorni 102518

68.43 €

1 Disponibile 8 giorni 102522

79.60 €

1 Disponibile 8 giorni 103020

81.79 €

1 Disponibile 8 giorni 103023

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo rotondo
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica

Supporto tecnico