• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Guide per catene in alluminio (Guide AG) (AG-AL)

Guide per catene in alluminio (Guide AG) (AG-AL)

Special low friction coating on aluminum, ideal for use in high temperature environments.

[Features]
· Aluminum chain guide with UF coat (fluoride in microscopic pores of hard alumite film PTFE impregnated) for use in high-temperature atmosphere.
· [Features of UF coat] Surface hardness is Hv400, harder than steel and excellent in impact and abrasion resistance.
· Due to fluorine (PTFE), coefficient of friction is low (μ = 0.1).
· max. Can withstand an environmental temperature of up to 200°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AG35AL-2M
AG40AL-2M
AG50AL-2M
AG60AL-2M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSN. catena

83.29 €

7 giorni 1035

100.08 €

7 giorni 1040

100.08 €

7 giorni 1050

93.77 €

44 giorni 1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guida per catena Materiale Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico