Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC-IB08045 |
TC-IB08045A |
TC-IB08045B |
TC-IB10055 |
TC-IB10055A |
TC-IB10055B |
TC-IB10070 |
TC-IB10070A |
TC-IB10070B |
TC-IB12100 |
TC-IB12100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (φ) | L1 (mm) | L (mm) | Diametro filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | - | 45 | M8 | ||
12.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 11 | 45 | M8 | ||
11.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 10 | 45 | M8 | ||
9.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | - | 55 | M10 | ||
15.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 11 | 55 | M10 | ||
15.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 10 | 55 | M10 | ||
9.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | - | 70 | M10 | ||
16.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 11 | 70 | M10 | ||
15.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 10 | 70 | M10 | ||
17.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | - | 100 | M12 | ||
21.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 11 | 100 | M12 |
Loading...
Tipo | Perni tenditori |
---|
Configura
Proprietà di base
D(φ)
L1(mm)
L(mm)
Diametro filettatura M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali