Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FD15 |
FD15X3 |
FD15X7 |
FD15X12 |
FD20 |
FD20X4 |
FD20X9 |
FD20X16 |
FD25 |
FD25X5 |
FD25X12 |
FD25X20 |
FD25X30 |
FD30 |
FD30X5 |
FD30X12 |
FD30X20 |
FD30X30 |
FD35 |
FD35X7 |
FD35X15 |
FD35X25 |
FD35X38 |
FD40 |
FD40X7 |
FD40X15 |
FD40X25 |
FD40X38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | M | Vite di montaggio nominale [M] | L (mm) | D.E. D (Ø) | Kit ghiere misura T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M4 | 4 | 13 | 15 | - | |
10.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 4 | 13 | 15 | 3 | ||
10.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 4 | 13 | 15 | 7 | ||
10.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | M4 | 4 | 13 | 15 | 12 | ||
6.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M5 | 5 | 16 | 20 | - | |
12.39 € 4.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 5 | 16 | 20 | 4 | |
11.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 5 | 16 | 20 | 9 | ||
12.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | M5 | 5 | 16 | 20 | 16 | ||
10.25 € 3.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | - | |
12.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | 5 | ||
14.55 € 6.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | 12 | |
13.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | 20 | ||
16.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 6 | 20 | 25 | 30 | ||
7.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | - | ||
15.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | 5 | |
17.31 € 7.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | 12 | |
18.79 € 8.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | 20 | |
18.36 € | 1 | 22 giorni | 10 | M6 | 6 | 20 | 30 | 30 | ||
10.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | - | |
23.32 € 9.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | 7 | |
23.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | 15 | ||
24.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | 25 | ||
24.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | M8 | 8 | 25 | 35 | 38 | ||
13.82 € 5.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | - | |
23.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | 7 | ||
27.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | 15 | ||
30.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | 25 | ||
30.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | M8 | 8 | 25 | 40 | 38 |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Materiale corpo principale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Smorzatore |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vite di montaggio nominale [M]
L(mm)
D.E. D(Ø)
Kit ghiere misura T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali