Rullo con guida Modello V (Cuscinetto singolo) (GRL-SH1-V)

Rullo con guida Modello V (Cuscinetto singolo) (GRL-SH1-V)
Medium load specification guide roller, optimal for sliding doors or rollers for transport. (V-type single bearing)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRL50SH1-V
GRL60SH1-V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
Dia. inferiore
(Ø)
Larghezza rullo
(mm)

48.51 €

1 6 giorni 10504019

53.94 €

1 8 giorni 10604723

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con albero Senza albero (foro rotondo) Tipo rotella Tipo V Cuscinetto Tipo singolo
Materiale cuscinetto Acciaio Materiale rullo Acciaio Materiale rivestimento Senza rivestimento
Trattamento superficie Ossido nero Resistenza all'abrasione 1

Supporto tecnico