Rulli laterali (Modello H, Doppio cuscinetto) (GRL-S2-H)

Rulli laterali (Modello H, Doppio cuscinetto) (GRL-S2-H)
  • Sconto volumi elevati
Heavy load specification guide roller, optimal for sliding doors or rollers for transport. (H-type double bearings)

[Features]
• Optimal for various sliding doors and conveyor rollers.
• Heavy duty specifications.
• Commercial polished square steel can be used for rails.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRL30S2-H
GRL40S2-H
GRL50S2-H
GRL60S2-H
GRL70S2-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
Dia. inferiore
(Ø)
Larghezza rullo
(mm)
T
(mm)

24.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030221810

34.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1040302314

40.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1050362718

49.88 €

1 6 giorni 1060423323

62.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1070463928

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con albero Senza albero (foro rotondo) Tipo rotella Tipo H Cuscinetto Tipo doppio
Materiale cuscinetto Acciaio Materiale rullo Acciaio Materiale rivestimento Senza rivestimento
Trattamento superficie Nichelatura chimica Proprietà 1

Supporto tecnico