Pistone con punta a molla (Modello C)

Pistone con punta a molla (Modello C)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For the PPC-J, the hexagon socket set screw is glossy.
· Optimal plunger for positioning, fixing, pressing, and press releasing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPC-03
PPC-04
PPC-04P
PPC-04S
PPC-04SP
PPC-05
PPC-05J
PPC-05P
PPC-05S
PPC-05SP
PPC-06
PPC-06J
PPC-06P
PPC-06S
PPC-06SP
PPC-08
PPC-08J
PPC-08P
PPC-08S
PPC-08SP
PPC-10
PPC-10J
PPC-10P
PPC-10S
PPC-10SP
PPC-12
PPC-12J
PPC-12P
PPC-12S
PPC-12SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip material Main Body Material Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Main Body Surface Treatment Tip surface treatment Tip heat treatment Min Load
(N)
Max Load
(N)
Heat Resistant Type

10.96 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.31Black OxideBlack OxideCarburized24High heat resistance

6.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.41.5Black OxideBlack OxideCarburized4.516High heat resistance

8.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10DelrinEN 1.0715 Equiv.41.5Black OxideNANA4.516Low heat resistance

9.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)41.5NANANA4.516High heat resistance

23.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Delrin[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)41.5NANANA4.516Low heat resistance

7.19 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.52.3Black OxideBlack OxideCarburized619High heat resistance

7.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.52.3Black OxideBlack OxideCarburized1140High heat resistance

6.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10DelrinEN 1.0715 Equiv.52.3Black OxideNANA619Low heat resistance

20.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)52.3NANANA619High heat resistance

23.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Delrin[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)52.3NANANA619Low heat resistance

6.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.62.5Black OxideBlack OxideCarburized619High heat resistance

8.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.62.5Black OxideBlack OxideCarburized1543High heat resistance

8.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10DelrinEN 1.0715 Equiv.62.5Black OxideNANA619Low heat resistance

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)62.5NANANA619High heat resistance

23.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Delrin[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)62.5NANANA619Low heat resistance

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.83Black OxideBlack OxideCarburized1039High heat resistance

9.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.83Black OxideBlack OxideCarburized2075High heat resistance

10.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10DelrinEN 1.0715 Equiv.83Black OxideNANA1039Low heat resistance

23.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)83NANANA1039High heat resistance

26.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10Delrin[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)83NANANA1039Low heat resistance

10.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.103Black OxideBlack OxideCarburized1039High heat resistance

12.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.103Black OxideBlack OxideCarburized2075High heat resistance

12.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10DelrinEN 1.0715 Equiv.103Black OxideNANA1039Low heat resistance

26.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)103NANANA1039High heat resistance

29.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10Delrin[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)103NANANA1039Low heat resistance

8.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.124Black OxideBlack OxideCarburized1253High heat resistance

16.36 €

1 Disponibile 19 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.124Black OxideBlack OxideCarburized45120High heat resistance

14.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10DelrinEN 1.0715 Equiv.124Black OxideNANA1253Low heat resistance

34.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)124NANANA1253High heat resistance

39.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Delrin[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)124NANANA1253Low heat resistance

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Method Screw-In Stop loosening NA Pin Plunger Type With Hex Socket
Wrench Hole Shape Hexagon Min Load (Range)(N) 0.01–50

Supporto tecnico