Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JM-1
Tipo | Adjusting Bolt Shape | Tipo bullone di regolazione | Anchor Bolt Fixing Type | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ghisa duttile | Load Resistance(kN) | 50 | Height adjustable amount(mm) | 120~145 |
Main Body Height(mm) | 85 | Filettatura nominale M(mm) | M45XP2.0 | Proprietà | Standard |
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA | Main Body Depth(mm) | 100 | Main Body Width(mm) | 220 |
Stroke(lifting)(mm) | 25 | Height(mm) | 185 | Stroke(mm) | 25 |
Si trova sulla pagina di Presa di livellamento, il codice articolo è il seguente: JM-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JM-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali