Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BML-03 |
BML-05 |
BML-10 |
BML-25 |
BML-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Allowable Load (kN) | Color | Allowable Load (N) | Constant Screw (N/mm ± 10%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.86 € | 1 | 6 giorni | 0.0044 | Gray | 2.1~4.4 | 0.29 | ||
46.86 € | 1 | 5 giorni | 0.0073 | Yellowish Opaque White | 3.5–7.3 | 0.49 | ||
46.86 € | 1 | 6 giorni | 0.014 | Blue | 6.9~14.0 | 0.98 | ||
46.86 € | 1 | 11 giorni | 0.03 | Red | 15.0~30.0 | 2.06 | ||
46.86 € | 1 | 5 giorni | 0.064 | Green | 31.0~64.0 | 4.31 |
Loading...
Tipo | Mount Type | Profilo di montaggio | Spring Built-in Type | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | ABS Plastic | Trattamento superficie corpo principale | NA | Width(mm) | 30 |
Gamma di carico(kN) | Fino a 0.320 | Main Body Height(mm) | 30~38 | Filettatura nominale M(mm) | 6 |
Proprietà | Standard / Performance of Vibration Proofing |
Configura
Proprietà di base
Max. Allowable Load(kN)
Color
Allowable Load(N)
Constant Screw(N/mm ± 10%)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali