Bulloni di livellamento: modello B

Bulloni di livellamento: modello B
  • Sconto volumi elevati
A bolt for level adjustments.

[Features]
· The tip is a spherical shape and the adjustment angle with the leveling plate is free.
· The head part has a narrow width across flats is convenient for work in narrow spaces.
· Furthermore, features good workability with ring spanners since they won't drop and fall off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

 

 

Codice componente
LBNS-B12
LBNS-B16
LBNS-B20
LBT-B16
LBT-B20
LBT-B24
LBTN-B12
LBTN-B16
LBTN-B20
LBTS-B16
LBTS-B20
LBTS-B24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Material Surface Treatment of Thread Main Body Material Main Body Surface Treatment Nominal of Thread
(mm)
Thread Length
(mm)

20.54 €

1 Disponibile 5 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M12136

25.10 €

1 Disponibile 6 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M16136

31.06 €

1 7 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M20136

10.58 €

1 6 giorni EN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingEN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingM16100

12.85 €

1 6 giorni EN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingEN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingM20100

15.89 €

1 5 giorni EN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingEN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingM24103

14.66 €

1 6 giorni EN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingEN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingM12136

17.46 €

1 8 giorni EN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingEN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingM16136

21.18 €

1 5 giorni EN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingEN 1.1191 Equiv.Bright chromate platingM20136

18.71 €

1 Disponibile 6 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M16100

23.58 €

1 Disponibile 6 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M20100

30.72 €

1 11 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M24103

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico