Giunto per tubo ad angolo

Giunto per tubo ad angolo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A joint for connecting square pipes and jacks. 10 variations available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
KPJ30-10
KPJ30-12
KPJ30-16
KPJ40-10
KPJ40-12
KPJ40-16
KPJ40-20
KPJ50-12
KPJ50-16
KPJ50-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Screw Diameter M
(mm)
Longitudinal (Length)
(mm)
Main Body Height h
(mm)

15.69 €

1 Disponibile 6 giorni 103033

15.66 €

1 Disponibile 6 giorni 123033

15.70 €

1 6 giorni 163033

17.79 €

1 6 giorni 104043

17.74 €

1 6 giorni 124043

17.76 €

1 6 giorni 164043

16.08 €

8.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

204043

21.49 €

1 Disponibile 5 giorni 125055

21.55 €

1 6 giorni 165055

21.74 €

1 Disponibile 6 giorni 205055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Joint Main Body Material Reinforced Placental Screw (Screw-Push)/ Nut Material Brass
Surface Treatment (Main Body) NA Surface Treatment (Screw/Nut) Nickel Plating

Supporto tecnico