Pressori a sfera in plastica

Pressori a sfera in plastica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Plunger made of plastic. It is a perfect plunger for positioning, fixing, pressing, pushing against and pushing apart.

[Features]
· The operating temperature range is -30°C to +50°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
PP-06
PP-06S
PP-08
PP-08S
PP-10
PP-10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale punta Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Trattamento termico punta Min Load
(N)
Max Load
(N)

4.46 €

1.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Delrin61NA1217

4.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)61Carburized1217

5.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Delrin81.5NA2035

5.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)81.5Carburized2035

6.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10Delrin102NA2045

5.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)102Carburized2045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Screw (Flathead Groove) Materiale corpo Delrin Anti-allentamento NA
Trattamento superficie corpo principale NA Trattamento superficie punta NA Min Load (Range)(N) 0.01–50

Supporto tecnico