Livella Modello FPJ

Livella Modello FPJ
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A semi-order type in which bolt diameter, bolt length, and pad diameter can be selected and combined.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPJ12066-60
FPJ12066-60P
FPJ12066-60S
FPJ12066-60SP
FPJ12066-80
FPJ12066-80P
FPJ12066-80S
FPJ12066-80SP
FPJ12066-100
FPJ12066-100P
FPJ12066-100S
FPJ12066-100SP
FPJ12100-60
FPJ12100-60P
FPJ12100-60S
FPJ12100-60SP
FPJ12100-80
FPJ12100-80P
FPJ12100-80S
FPJ12100-80SP
FPJ12100-100
FPJ12100-100P
FPJ12100-100S
FPJ12100-100SP
FPJ12125-60
FPJ12125-60P
FPJ12125-60S
FPJ12125-60SP
FPJ12125-80
FPJ12125-80P
FPJ12125-80S
FPJ12125-80SP
FPJ12125-100
FPJ12125-100P
FPJ12125-100S
FPJ12125-100SP
FPJ12150-60
FPJ12150-60P
FPJ12150-60S
FPJ12150-60SP
FPJ12150-80
FPJ12150-80P
FPJ12150-80S
FPJ12150-80SP
FPJ12150-100
FPJ12150-100P
FPJ12150-100S
FPJ12150-100SP
FPJ16066-60
FPJ16066-60P
FPJ16066-60S
FPJ16066-60SP
FPJ16066-80
FPJ16066-80P
FPJ16066-80S
FPJ16066-80SP
FPJ16066-100
FPJ16066-100P
FPJ16066-100S
FPJ16066-100SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo bullone di regolazione Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale in gomma inferiore Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

17.12 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-5976612

19.78 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR5976612

26.17 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-5976612

28.96 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR5976612

18.49 €

1 Disponibile 7 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-7976612

22.66 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR7976612

27.30 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-7976612

31.48 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR7976612

21.43 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-9976612

29.24 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR9976612

30.50 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-9976612

38.31 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR9976612

17.77 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-59710012

20.79 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR59710012

28.14 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-59710012

30.91 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR59710012

19.25 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-79710012

23.31 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR79710012

29.51 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-79710012

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR79710012

22.32 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-99710012

30.14 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR99710012

32.68 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-99710012

40.26 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR99710012

18.86 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-59712512

21.63 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR59712512

52.75 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-59712512

55.76 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR59712512

20.11 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-79712512

24.28 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR79712512

54.23 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-79712512

58.29 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR79712512

23.30 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-99712512

30.87 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR99712512

57.42 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-99712512

65.34 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR99712512

19.34 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-59715012

22.14 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR59715012

55.24 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-59715012

58.03 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR59715012

20.71 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-79715012

24.77 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR79715012

56.61 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-79715012

61.02 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR79715012

23.78 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-99715012

31.50 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR99715012

59.68 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-99715012

67.85 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR99715012

20.15 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-5996616

22.94 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR5996616

30.73 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-5996616

33.64 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR5996616

21.51 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-7996616

25.44 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR7996616

32.23 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-7996616

36.27 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR7996616

24.57 €

1 Disponibile 6 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-9996616

32.52 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR9996616

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-9996616

43.00 €

1 Disponibile 6 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR9996616

Loading...

Informazioni di base

Tipo Adjusting Bolt Shape Angolo di rotazione θ(deg) 10 Volantino di regolazione altezza NA
Materiale corpo Rivestimento rinforzato Trattamento superficie corpo principale NA Main Body Height(mm) 18
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism Available

Supporto tecnico