Blocco a cuneo

Blocco a cuneo
Capable of 0.1 mm leveling for heavy workpieces.

[Features]
· Capable of accurately adjusting the height without shifting horizontally.
· Capable of 0.1 mm leveling even for heavy workpieces.
· Includes a center hole (ø12)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

Codice componente
WB-50
WB-100
WB-170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Height
(mm)

969.03 €

1 6 giorni 406350

2,102.47 €

1 6 giorni 100125100

5,493.51 €

1 6 giorni 250190170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Ossido nero
Proprietà Standard

Supporto tecnico