Livella Modello FJ (Modello standard) (Codici componente - Download CAD)

Livella Modello FJ (Modello standard)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The most general foot jack. Can be used for various industrial equipment.

[Features]
· A hex nut is press-fitted into the base bottom part and the FJ-S type can be quickly assembled with an impact wrench, etc.
· A Phillips head slot has been provided on the base bottom of the FJ type and assembly can be performed using a screwdriver, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
FJ08050
FJ08060S
FJ08100
FJ12050
FJ12100
FJ12100S
FJ12120S
FJ12150
FJ12150S
FJ16065
FJ16100
FJ16100S
FJ16130
FJ16130S
FJ16150
FJ16150S
FJ16180S
FJ20100
FJ20100S
FJ20130
FJ20130S
FJ20150
FJ20150S
FJ20180
FJ20180S
FJ20200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

4.34 €

1.48 €

1 Stesso giorno

Stock

-Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating4045010.58

8.00 €

5.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing3756010.58

5.40 €

2.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating40410010.58

5.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating555501512

7.52 €

1 Disponibile 5 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating5551001512

19.65 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing5551001412

20.07 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing5551201412

8.78 €

1 Disponibile 5 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating5551501512

21.07 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing5551501412

11.66 €

1 Disponibile 5 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756652016

10.22 €

6.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating7561002016

34.11 €

1 Disponibile 12 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing7551001816

13.77 €

1 Disponibile 5 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating7561302016

35.26 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing7551301816

12.51 €

5.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating7561502016

40.40 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing7551501816

47.70 €

1 Disponibile 17 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing7551801816

15.92 €

1 Disponibile 5 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.51001820

51.54 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing7551001820

18.00 €

1 Disponibile 8 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.51301820

52.83 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing7551301820

18.89 €

1 Disponibile 6 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.51501820

57.97 €

1 Disponibile 16 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing7551501820

20.51 €

1 Disponibile 6 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.51801820

62.17 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing7551801820

23.45 €

1 Disponibile 5 giorni -Bright Chromate Plating-Bright Chromate Plating756.52001820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adjusting Bolt Shape Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Proprietà Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Supporto tecnico