Piedino di livellamento (Codici componente - Download CAD)

Piedino di livellamento
  • Sconto volumi elevati
Ideal for the leveling of equipment, etc. Three types are available: S45C, resin pad, and SUS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STF1050
STF1250
STF1250J
STF1250S
STF1450
STF1650
STF1650J
STF1650S
STF2050
STF2050J
STF2050S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Height
(mm)

22.08 €

1 5 giorni -[Ossido nero] Ossido nero[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero321551075

26.83 €

1 6 giorni -[Ossido nero] Ossido nero[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero482561276.5

48.68 €

1 6 giorni -[Ossido nero] Ossido nero[Altro] Rivestimento rinforzato[Ossido nero] Ossido nero50761276.5

89.64 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA502061276.5

32.29 €

1 6 giorni -[Ossido nero] Ossido nero[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero503471485

39.01 €

1 Disponibile 5 giorni -[Ossido nero] Ossido nero[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero654581685

67.62 €

1 6 giorni -[Ossido nero] Ossido nero[Altro] Rivestimento rinforzato[Ossido nero] Ossido nero651181685

125.04 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA654081685

53.73 €

1 Disponibile 5 giorni -[Ossido nero] Ossido nero[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero7570122090

83.35 €

1 6 giorni -[Ossido nero] Ossido nero[Altro] Rivestimento rinforzato[Ossido nero] Ossido nero7518122090

141.29 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA7565122090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adjusting Bolt Shape Tipo bullone di regolazione Standard Angolo di rotazione θ(deg) 20
Volantino di regolazione altezza NA Thread Length(mm) 50 Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism Available

Supporto tecnico