Livella Modello FJC (Modello per carichi pesanti)

Livella Modello FJC (Modello per carichi pesanti)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A type of casting base that can support heavy loads.

[Features]
· A Phillips head slot has been provided on the base bottom and assembly can be performed using a screwdriver, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
FJC16075
FJC16100
FJC16130S
FJC16150
FJC16150S
FJC16180S
FJC20075
FJC20100
FJC20100S
FJC20130S
FJC20150
FJC20150S
FJC20180S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Materiale corpo Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

14.71 €

1 Disponibile 6 giorni --6017752116

16.08 €

1 Disponibile 5 giorni --60171002116

54.72 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60201301716

11.58 €

4.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--60171502116

61.19 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60201501716

68.80 €

1 Disponibile 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60201801716

23.37 €

1 Disponibile 5 giorni --7540752120

16.62 €

7.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--75401002120

73.23 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60401001720

76.07 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60401301720

17.84 €

8.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--75401502120

80.56 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60401501720

85.15 €

1 Disponibile 12 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)60401801720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adjusting Bolt Shape Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Trattamento superficie filettatura Cromatura trivalente zincata Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente zincata Proprietà Standard
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Supporto tecnico