Livella Modello FJV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FJV16040
FJV16060
FJV16075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread Length
(mm)
Shape of Bolt Tip

5.24 €

1 6 giorni 40A Type

5.88 €

1 5 giorni 60B Type

6.74 €

1 6 giorni 75A Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adjusting Bolt Shape Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura JIS-SWRCH15R Trattamento superficie filettatura Chromate Plating Materiale corpo JIS-SWRCH15R
Trattamento superficie corpo principale Chromate Plating Load Resistance(kN) 23 Main Body Height(mm) 16
Filettatura nominale M(mm) 16 Proprietà Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Supporto tecnico