Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BVW16 |
BVW20 |
BVW30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (kN) | Max. Allowable Load (kN) | Main Body Height (mm) | Horizontal Width B (mm) | Matching Screw Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.37 € | 1 | 6 giorni | 0.801–2.500 | 2 | 20 | 13 | M10, M12 | ||
49.55 € | 1 | 6 giorni | 2.501–5.500 | 3 | 21 | 21 | M16, M18, M20 | ||
100.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.501–5.500 | 4.5 | 25 | 31 | M24, M30 |
Loading...
Tipo | Other | Materiale corpo | Steel | Materiale in gomma inferiore | Nitrile Rubber |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Performance of Vibration Proofing |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(kN)
Max. Allowable Load(kN)
Main Body Height(mm)
Horizontal Width B(mm)
Matching Screw Size
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali