Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNRV050P4 |
BNRV050P30W |
BNRV050PBR7 |
BNRV070P4 |
BNRV070P30W |
BNRV070PBR7 |
BNRV110P4 |
BNRV110P30W |
BNRV110PBR7 |
BNRV150P4 |
BNRV150P30W |
BNRV150PBR7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (kN) | Max. Allowable Load (kN) | Main Body Height (mm) | Diameter (φ) | Anti-vibration Plate Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.801–2.500 | 1.5 | 25 | 54 | B4 | |
94.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.321–0.800 | 0.5 | 28 | 54 | B30W | |
94.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.801–2.500 | 2 | 17 | 54 | BR7 | |
135.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.501–5.500 | 4 | 28 | 76 | B4 | |
135.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.801–2.500 | 1.5 | 31 | 76 | B30W | |
129.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.501–8.000 | 6 | 20 | 76 | BR7 | |
194.67 € | 1 | 8 giorni | 5.501–8.000 | 8 | 29 | 116 | B4 | ||
194.67 € | 1 | 8 giorni | 2.501–5.500 | 4 | 32 | 116 | B30W | ||
184.15 € | 1 | 8 giorni | 8.001–12.500 | 12 | 21 | 116 | BR7 | ||
351.70 € | 1 | 8 giorni | 12.501–16.000 | 15 | 31 | 156 | B4 | ||
351.70 € | 1 | 8 giorni | 5.501–8.000 | 8 | 34 | 156 | B30W | ||
326.96 € | 1 | 8 giorni | 16.001–34.000 | 25 | 23 | 156 | BR7 |
Loading...
Tipo | Other | Materiale corpo | Stainless Steel | Trattamento superficie corpo principale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale in gomma inferiore | Nitrile Rubber | Proprietà | Performance of Vibration Proofing |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(kN)
Max. Allowable Load(kN)
Main Body Height(mm)
Diameter(φ)
Anti-vibration Plate Used
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali