Elemento di livellamento BNV

Elemento di livellamento BNV
  • Sconto volumi elevati
A bolt-on type, square leveling element. Ideal for the vibration-proofing of machine tools, industrial machinery, etc.

[Features]
· A leveling element that features a vibration-proof function.
Three types of elements are available to meet the applicable vibration frequency, machine type, and weight.
· They are, from the lowest supported frequency to the highest, P30W, P4, and P0.
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws for flexible connection, BNVRBF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNV050P0
BNV050P4
BNV050P30W
BNV080P0
BNV080P4
BNV080P30W
BNV110P0
BNV110P4
BNV110P30W
BNV115P0
BNV115P4
BNV115P30W
BNV150P0
BNV150P4
BNV150P30W
BNV200P0
BNV200P4
BNV200P30W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(kN)
Max. Allowable Load
(kN)
Main Body Height
(mm)
Vertical Width A
(mm)
Horizontal Width B
(mm)
Anti-vibration Plate Used

39.11 €

1 Disponibile 7 giorni 0.801–2.5002226060B0

39.11 €

1 Disponibile 7 giorni 0.801–2.5001.5226060B4

39.11 €

1 Disponibile 7 giorni 0.321–0.8000.65256060B30W

74.53 €

1 Disponibile 34 giorni 2.501–5.5005.5248585B0

74.53 €

1 Disponibile 7 giorni 2.501–5.5004.5248585B4

74.53 €

1 Disponibile 7 giorni 0.801–2.5001.6278585B30W

125.66 €

1 Disponibile 7 giorni 8.001–12.5001227123123B0

125.66 €

1 Disponibile 7 giorni 8.001–12.5001027123123B4

125.66 €

1 Disponibile 7 giorni 2.501–5.500430123123B30W

134.53 €

1 Disponibile 7 giorni 8.001–12.500122916388B0

134.53 €

1 Disponibile 7 giorni 8.001–12.500102916388B4

134.14 €

1 Disponibile 7 giorni 2.501–5.50043216388B30W

155.51 €

1 7 giorni 16.001–34.00022.532147147B0

155.51 €

1 7 giorni 16.001–34.0001832147147B4

150.32 €

1 7 giorni 5.501–8.000735147147B30W

253.09 €

1 7 giorni 34.001–60.0004035265165B0

253.09 €

1 7 giorni 16.001–34.0003035265165B4

241.59 €

1 7 giorni 12.501–16.0001437265165B30W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Other Materiale corpo Cast Iron Trattamento superficie corpo principale Paint
Materiale in gomma inferiore Nitrile Rubber Proprietà Performance of Vibration Proofing

Supporto tecnico